arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

矩阵板

N.º de identificação 1487755

标准真空夹持技术

产品特性:
  • 矩阵板
  • 包含摩擦条带
技术参数:
  • 尺寸: 400 x 300 x 28 mm
  • 格栅间距: 25 x 25 mm
  • 槽宽/槽深: 3 x 3 mm
  • 真空开口数量: 8
  • 重量: 8 kg
长度 [mm] 400.0
宽度 [mm] 300.0
高度 [mm] 28.0
格栅尺寸 25 x 25 mm
格槽尺寸 3 x 3 mm
重量 [kg] 8.0

納品内容
マトリックスプレート、手動スライドバルブ付き真空接続セット (2 測定器接続ホース)、圧力計セット (2.8 測定器接続ホース)、コーキングストリップ (2 測定器)、ワーク留め、取扱説明書

把持力
把持力は、圧力差と有効面積から求められます。
F = Δp x A

フリクションアイランド
フリクションアイランドは、ワークに跡を残さずに、せん断応力となる吸着を最大 30% 向上させます。

切り込み
吸盤や FlexMat を使用することで、素早く簡単にワークに切り込みを入れることができます。

複数のマトリックスプレートの連結
クランプ面は複数のマトリックスプレートを連結することで、必要な数まで増やせます。接続には中空ネジ(ID 1457307)を使用します。ここでは、マトリックスプレートの外形寸法は重要ではありません。