S5A-G5 315
5軸グリップジョー
ID 1471201
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 5軸グリップジョー
- グリップステップとグランドクランプフェイス付き
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ(サイズ315)
- 寸法: 160 x 99 x 110 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 7.1 kg
- スムーズなステップ: 24.5 - 189 mm
- グリップステップ: 42.5 - 207 mm
- ジョーポジションのクランプ範囲 2:
- スムーズなステップ: 104.5 - 269 mm
- グリップステップ: 122.5 - 287 mm