AFS3 IOL 99
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
ID 1488904
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Segmento de monitoramento adaptável
- Controle via IO-Link
- Monitoramento das posições “aberta” e “fixada”, bem como “fechada sem pino de fixação”
- Detecção da presença de paletes
- Adequado para: Módulo Ø 99
- Dimensões: 44 x 38,2 x 16 mm
- Conexão de parafuso: M4
- Voltagem da rede: 24 V DC
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| Gewinde | M4 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Monitoring unit, operating manual