arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Sensoren

Omvangrijk programma sensoraccessoires

SCHUNK biedt een uitgebreide reeks sensoren voor inductieve, magnetische en optische bewaking van grijp- en draaimodules, de lineaire assen en robotaccessoires. Naast contactloze en enkele schakelaars voor positiebepaling zijn er programmeerbare sensoren met instelbare hysterese en twee instelbare schakelpunten. SCHUNK-sensoren met analoge uitgangen zijn geschikt voor verschillende posities of meetprocedures.
IPD

IPD

De inductieve IPD-positiesensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de klempositie van SCHUNK-grijpers te bewaken. De sensor detecteert op inductieve wijze het verloop van een hellend vlak en geeft een continu uitgangssignaal terug.
系列を表示
MMS 22-A

MMS 22-A

De analoge MMS 22-A magnetische sensor wordt gebruikt om de status van SCHUNK-grijpers te bewaken. De sensor detecteert de nadering van een magneet zonder contact te maken en stuurt een continu uitgangssignaal terug.
系列を表示
FPS

FPS

Het FPS-systeem wordt gebruikt om maximaal vijf klemposities van een SCHUNK-grijper te bepalen. Hiervoor detecteert de magneetsensor van het FPS-systeem een magneet die in de grijper is geïnstalleerd.
Het FPS-systeem kan voor vijf gebieden van de grijper worden ingeleerd en geeft digitaal weer in welk gebied de huidige klempositie zich bevindt.
系列を表示
IN

IN

Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. Deze worden aangeboden door SCHUNK in de versies IN en INK. De IN-versie kan direct worden aangesloten of heeft een gevormde kabel met connector. De INK-versie is geschikt voor directe bedrading en heeft een voorgeconfectioneerde kabel met open uiteinde.
系列を表示
J02P/N

J02P/N

Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitaal signaal af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden.
系列を表示
MMS

MMS

Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitaal signaal af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden.
系列を表示
MMS 22 met IO-Link

MMS 22 met IO-Link

Om de status van automatiseringscomponenten te bewaken wordt een magneetschakelaar toegepast. De magneten in het onderdeel worden gedetecteerd zonder contact te maken. Naast andere procesgegevens geeft de sensor de ontwikkeling van het magnetische veld weer via de IO-Link-interface.
系列を表示
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitale waarde af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden. De schakelwaarde kan worden ingesteld.
系列を表示
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

ATEX magnetische schakelaars worden gebruikt om de status van automatiseringscomponenten in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen te bewaken. Ze detecteren het naderen van een magneet zonder contact en boven een bepaalde schakelwaarde geven ze een digitaal signaal af. De schakelwaarde kan worden ingesteld.
系列を表示
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitale waarde af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden. De schakelwaarde kan worden ingesteld.
系列を表示
MMS-P

MMS-P

Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitaal signaal af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden.
系列を表示
J02R

J02R

Reedschakelaars zijn mechanische schakelaars die reageren op de aanwezigheid van magnetische velden (magneten). Ze worden vaak gebruikt als voordelig alternatief voor elektronische magneetschakelaars.
系列を表示
RMS

RMS

Reedschakelaars zijn mechanische schakelaars die reageren op de aanwezigheid van magnetische velden (magneten). Ze worden vaak gebruikt als voordelig alternatief voor elektronische magneetschakelaars.
系列を表示
BIP

BIP

De analoge BIP-sensor wordt gebruikt om de klempositie van SCHUNK-grijpers te monitoren. Het detecteert inductief de positie van de positieomvormer en stuurt een continu uitgangssignaal terug.
系列を表示
SST

SST

Met de SST-sensortester kunnen inductieve sensoren, magneetschakelaars en reedcontacten snel worden getest en afgesteld. Het benodigde vermogen wordt geleverd door een samengestelde 9V-batterij.
系列を表示
V

V

Voor het aansluiten van een groot aantal SCHUNK-sensoren (IN (K)/MMS (K) 22/MMS (K) 22-PI1 enz.) en het verzamelen van de respectievelijke sensorsignalen. In 2-voudige (V2), 4-voudige (V4) en 8-voudige (V8) varianten.
V2-4P-sensorverdeler voor het aansluiten van MMS22-PI2- en MMS-P22-sensoren om een vierpolige M8-connector te splitsen in twee driepolige M8-connectoren.
系列を表示