Broche expansible pour ROTA-S plus 2.0
Broche de serrage standard
Broche de serrage à segments ou serrage intérieur en liaison avec un mandrin de serrage à 3 mors ROTA-S plus 2.0 de construction modifiée. Pour l'utilisation du vario M, un cône supplémentaire (à commander séparément) doit être affûté sur l'alésage du mandrin.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einfaches Umrüsten auf Spanndorn ohne Futterwechsel
Hochpräzise Spannung kleinster Innendurchmesser - Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit - Ergonomischer, leichter Sicherheitsspannschlüssel
Sorgt für einfachste Bedienung - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Backenwechselwiederholgenauigkeit
Optionen und spezielle Informationen
- Spanndorne für Handspannfutter ROTA-S plus 2.0
Zum Spannen von kleinen Innenspanndurchmessern kann das ROTA-S plus 2.0 in den Baugrößen 200 und 250 um einen Spanndorn vario M ergänzt werden. Der Spanndorn vario M steht in vier Baugrößen zur Verfügung und kann Innendurchmesser von 20 - 80 mm präzise spannen. Der Spanndorn vario M kann auf das aufgebaute Drehfutter direkt befestigt werden. Der Umrüstvorgang dauert weniger als 5 Minuten. - Für die Verwendung von vario M muss an die Futterbohrung ein zusätzlicher Konus angeschliffen werden, der separat bestellt werden muss!