arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS-W 125-40-11.5-5

GBS-W 125-40-11.5-5

ステップ式ジョー

ID 430414

トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、コーティング済み 5 mm
  • インターフェース1: W-125-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 40 x 11,5 mm
  • クランプステップ: 5 mm
  • 重量: 0.39 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 11.5
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.39

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws