arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WSF UGE 20 Illustration similar

WSF UGE 20

Angular milling cutter for UGE 20

ID 0100015-1

WSF UGE 20, Angular milling cutter for UGE 20
  • Height H: 90 mm
  • Diameter D: 14 mm
  • Material: Carbide
altura H [mm] 90.0
Altura H1 [mm] 12.0
Diámetro D [mm] 14.0
Diámetro D1 [mm] 10.0
Material Carburo