FFV Z235-C6
Flangia standard
Ident.-Nr. 836130
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z235
- Lato macchina: ISO 702-3 Nr. 6
- Cerchio del passo del mandrino: 290.5 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Altezza: 30 mm
- Foro passante: 103 mm
- Peso: 11.8 kg
Technische Details
| Lato mandrino | Z235 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 290.5 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 133.4 |
| Altezza [mm] | 30.0 |
| Foro passante [mm] | 103.0 |
| Peso [kg] | 11.8 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio