arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z195-D11 類似のイラスト

FFV Z195-D11

標準取付板

ID 836223

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de expansão
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z195
  • Lado da máquina: ISO 702-2 Nr. 11
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 223.8 mm
  • Círculo de passo do fuso: 235 mm
  • Altura: 51 mm
  • Furo de passagem: 175 mm
  • Peso: 13 kg
Chuck side Z195
Machine side ISO 702-2 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 223.8
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 51.0
Through-hole [mm] 175.0
Weight [kg] 13.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws