arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T1 Z100-A4 Ilustração semelhante

FF-T1 Z100-A4

Placa adaptadora padrão

ID 803010

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Flange direto
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z100
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 4
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 82.6 mm
  • Círculo de passo do fuso: 82.6 mm
  • Altura: 12 mm
  • Furo de passagem: 61 mm
  • Peso: 0.4 kg
Strana sklíčidla Z100
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 4
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 82.6
Roztečná kružnice vřetena [mm] 82.6
Výška [mm] 12.0
Průchozí otvor [mm] 61.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby