arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339 類似のイラスト

AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339

保持ノブ

ID 9150118

保持ノブ AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
  • 貫通孔付き保持ノブ、JIS-BT 6339 15°
  • 直径 D1: 28 mm
  • 長さ L1: 74 mm
D1 [mm] 28.0
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 74.0
L2 [mm] 34.0
L3 [mm] 25.0
a [°] 15.0
G1 M24
重量 [kg] 0.263

Versão
Pino de fixação com orifício de passagem JIS-BT 6339 15°