arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR 160 類似のイラスト

STR 160

トップジョーブランク

ID 402102

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:160)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 66 x 80 x 40 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 3.2 kg
幅 [mm] 80.0
高さ [mm] 40.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 160
重量 [kg] 3.2

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge