arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGE-F-XY-040-1 Illustrazione simile

AGE-F-XY-040-1

Unità di compensazione

ID 324920

Unità di compensazione AGE-F, Dimensioni: 040, senza bloccaggio

  • Corsa di compensazione XY: ± 2 mm
  • Peso del pezzo: 4 kg
  • Forza di ritorno minima con molla integrata: 3 N
  • Forza di ritorno massima con molla integrata: 5 N
  • Forza Fz max: 200 N
  • Forza Fd max.: 500 N
XY 补偿 [mm] ± 2
建议搬运重量,垂直 [kg] 4.0
最小弹簧复位力 [N] 3.0
最大弹簧复位力 [N] 5.0
弹簧刚度 [N/mm] 0.5
重复精度 [mm] ± 0.01
重量 [kg] 0.23
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 80.0
直径 D [mm] 55.0
高度 Z [mm] 32.0
力矩 Mx max. [Nm] 4.4
力矩 My max. [Nm] 4.4
力矩 Mz max. [Nm] 8.0
力 Fz max. [N] 200.0
最大力 Fd  [N] 500.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

导轨系统
平稳运行连接滚针导轨

监测
通过磁开关

启动
弹簧力作用下的弹簧返回

外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月