arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-Z 2-050-2 Similar a la imagen

AGE-Z 2-050-2

ID 324454

Unidad de compensación Z AGE-Z 2, Tamaño: 50, con mecanismo de bloqueo

  • Trayecto de compensación Z: 8 mm
  • Peso de la pieza: 5 kg
  • Fuerza Fz máx.: 200 N
  • Fuerza Fd máx.: 800 N
  • Fuerza de resorte máx.: 60 N
Trayecto de compensación Z [mm] 8.0
Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] 5.0
Fuerza de enclavamiento retraída con 6 bar [N] 280.0
Fuerza de enclavamiento desplegada con 6 bar [N] 500.0
Fuerza de resorte mín. [N] 40.0
Fuerza de resorte máx. [N] 60.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] 0.02
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-50-4-M6
Peso [kg] 0.55
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Longitud X [mm] 64.0
Anchura Y [mm] 64.0
Altura Z [mm] 53.0
Momento Mx máx. [Nm] 10.0
Momento My máx. [Nm] 10.0
Momento Mz máx. [Nm] 20.0
Fuerza Fz máx. [N] 200.0
Fuerza máx. Fd [N] 800.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Glissière
Roulements à billes sans jeu

Détection
par détecteur magnétique ou détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé

Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois