arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-P-064-3-MV 유사 그림

TCU-P-064-3-MV

ID 324774

Unità di compensazione della tolleranza TCU-P, Dimensioni: 064, con bloccaggio, Collegamento diretto con*: PGN-plus 64

  • Peso del pezzo: 3 kg
  • Forza Fz max: 30 N
  • Forza Fd max.: 1100 N
Bloccaggio con bloccaggio
Durezza dell'elastomero [Shore] 68.0
Deviazione X [°] ± 1
Deviazione Y [°] ± 1.5
Deviazione Z [°] ± 2
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Peso [kg] 0.1
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Coppia di bloccaggio Mx [Nm] 1.0
Coppia di bloccaggio My [Nm] 0.8
Coppia di bloccaggio Mz [Nm] 2.0
Forza di bloccaggio Fz [N] 30.0
Forza max. Fd [N] 1100.0
Collegamento diretto con* PGN-plus 64
Lunghezza X [mm] 36.0
Larghezza Y [mm] 52.0
Coppia Mx max [Nm] 25.0
Coppia My max. [Nm] 10.0
Coppia Mz max [Nm] 30.0
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiale
Materiale in elastomero

Corpo
Lega di alluminio

La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot

Garanzia
24 mesi