ELS 37-H160-S
Compact linear module
ID 314808
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
Compact linear module ELS, Size: 37, electrical, Spindle drive, Profiled rail guide, Siemens 1FK7022
- Max. stroke: 160 mm
- Max. driving force: 150 N
技術的詳細
| Max. stroke [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. driving force [N] | 150.0 |
| Repeat accuracy [mm] | ± 0.01 |
| Max. speed [m/s] | 1.0 |
| Max. acceleration [m/s²] | 8.5 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 80.0 |
| Max. payload [kg] | 8.0 |
| Weight [kg] | 5.4 |
| Guidance system | Profiled rail guide |
| Drive concept | Spindle drive |
| Idle torque [Nm] | 0.64 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.005 |
| Spindle diameter [mm] | 12.5 |
| Spindle pitch [mm] | 25.4 |
| Max. spindle speed [1/min] | 2360.0 |
| Drive type | Siemens 1FK7022 |
| Moment Mx max. [Nm] | 40.0 |
| Moment My max. [Nm] | 250.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 250.0 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 122.0 |
| Force Fy max. [N] | 3000.0 |
| Force Fz max. [N] | 3000.0 |
| Force -Fz max. [N] | 3000.0 |
| Motor version “S” | yes |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
产品系列的常规说明
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
铝合金,涂层
导轨
型材导轨
传动装置
可以无故障地调整适配不同供应商的伺服电机。
标配范围
装配和操作说明书,带制造商声明
保修期
24 个月