arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRH 060-030-PB-65 유사 그림

PRH 060-030-PB-65

ID 306882

소형 회전 유닛 PRH, 크기: 060, 전동식, 통신 인터페이스 : PROFIBUS, 회전 각도: > 360 °, 중간 위치: 자유로운 프로그래밍 가능

  • 기어 비율: 30:1
  • 토크: 1.8 Nm
  • 정격 전류: 3.7 A
  • 전원공급장치: 24 V
  • IP 보호등급: 65
峰值扭矩 [Nm] 4.5
额定转矩 [Nm] 1.8
额定速度 [1/min] 117.0
最大旋转速度 [1/min] 200.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.012
重复精度 [°] 0.004
轴向偏转 [mm] 0.01
回转精度 [mm] 0.01
传输 30:1
力矩 My max. [Nm] 40.0
力 Fx max. [N] 300.0
力 Fz max. [N] 300.0
重量 [kg] 0.97
最低环境温度 [°C] 0.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 65
长度 X [mm] 127.5
宽度 Y [mm] 67.0
高度 Z [mm] 64.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 3.7
最大电流 [A] 7.8
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
接口 PROFIBUS, USB(参数化)
PROFIBUS 接口 [Mbit/s] 12.0
USB 接口 设备
数字输入量 4.0
数字输出量 0.0
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

外壳材料
铝合金

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮

标配范围
含调试软件下载二维码的卡片、安全信息(具体的产品说明可线上获取)、通过 Siemens S7 控制的功能模块。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求