PRH
Unidad de giro en miniatura
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Unidad de giro en miniatura servoeléctrica con ángulo de giro > 360°, taladro central y engranaje de precisión
Denominación
Ventajas y beneficios
- Servomotor DC sin escobillas
para el uso flexible mediante el controlador de posición, velocidad y par de giro - Par de giro elevado, velocidad y precisión
para la aceleración rápida y tiempos de ciclo cortos con una precisión alta - Electrónica de control y potencia, completamente integrada
para la creación de un sistema de control descentralizado - Diferentes opciones de control
Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN. - Índice de protección elevado
hasta IP65 para el empleo en entornos sucios - Diseño compacto
para contornos perturbantes mínimos y para uso en espacios reducidos
Opciones e información especial
- Sistema electrónico integrado
El control eléctrico del Gripper PRH, se lleva a cabo por medio del controlador electrónico y de potencia integrado. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo. - Gran cantidad de interfaces
Existe una amplia variedad de interfaces de comunicación disponibles (como USB para la configuración, cuatro entradas digitales, PROFIBUS-DP y CAN para la configuración de redes de bus). De esta manera, es posible llevar a cabo la integración en los controles existentes de forma sencilla. - Módulo del sistema mecatrónico único
Dispone de muchos más productos de mecatrónica para crear sistemas combinados (por ejemplo, unidades de giro y agarre).