RST-D 134-16
ID 315524
- トルク: 29.3 Nm
技術的詳細
| Ângulo de rotação [°] | 22.5 |
|---|---|
| Passo | 16.0 |
| Sentido de rotação | de ambos os lados |
| Torque [Nm] | 29.3 |
| Peso [kg] | 8.3 |
| Classe de proteção IP | 50 |
| Tempo de bloqueio [s] | 0.1 |
| Tempo de desbloqueio [s] | 0.1 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 55.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.04 |
| Anel de ciclo de expulsão [mm] | 0.02 |
| Anel de ciclo de excentricidade axial [mm] | 0.02 |
| Anel de ciclo de paralelismo [mm] | 0.03 |
| Número de amortecedor hidráulico | 2.0 |
| Comprimento X [mm] | 204.0 |
| Largura Y [mm] | 150.0 |
| Altura Z [mm] | 100.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 525.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 100.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 9550.0 |
| Força radial máx. Fr máx. [N] | 8250.0 |
Dimensões e cargas máximas
Tempo de rotação
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
Tempo de rotação
- X 軸:
- Tempo de rotação
- Y 軸:
- Momento de inércia de massa
- X軸上部:
- Ciclos por hora
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Anel de acionamento
A posição do anel de acionamento é sempre desenhada na posição básica. A partir daqui, o anel gira no sentido horário ou anti-horário.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Sensor de referência
Para monitorar a posição básica, pode ser acoplado um sensor indutivo, que será acionado a cada 360°. Pode ser usado para execução de referência ou para verificar se a unidade de controle contou corretamente.
O tempo de giro depende da carga útil
Os diagramas mostrados são válidos para ângulos de rotação nominais, para uso com eixo giratório vertical, ou para cargas úteis centradas com eixos giratórios horizontais, e a uma pressão de operação de 6 bar. Os diagramas mostram o tempo de giro esperado, e permite ciclo por hora dependendo dos momentos de inércia de massa. Os tempos de rotação precisam ser ajustados usando válvulas de aceleração, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos.
Tempo total de ciclo
O tempo total do ciclo consiste no tempo de rotação por ciclo juntamente com outros intervalos de tempo necessários. Consulte o manual de operação para o cálculo exato do tempo total do ciclo.
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira com roda livre de retrocesso
Escopo de fornecimento
Elementos de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta