RST-D 60-4
ID 315500
環状交換テーブル RST-D, サイズ: 60, 空圧式, フィードスルーなし, ピッチ: 4, 回転角度: 90 °, 回転方向: 両側で, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 3.1 Nm
技術的詳細
| 旋转角度 [°] | 90.0 |
|---|---|
| 节距 | 4.0 |
| 旋转方向 | 在两侧 |
| 扭矩 [Nm] | 3.1 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| IP 防护等级 | 50 |
| 锁定时间 [s] | 0.1 |
| 解锁时间 [s] | 0.1 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 21.0 |
| 重复精度 [°] | 0.09 |
| 周期回转环 [mm] | 0.02 |
| 轴向偏转周期环 [mm] | 0.02 |
| 平行周期环 [mm] | 0.04 |
| 液压减振器数量 | 2.0 |
| 长度 X [mm] | 93.0 |
| 宽度 Y [mm] | 70.0 |
| 高度 Z [mm] | 54.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 18.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 15.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 1950.0 |
| 最大径向力 Fr max。 [N] | 1000.0 |
尺寸和最大载荷
回转时间
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
回转时间
- X 軸:
- 回转时间
- Y 軸:
- 转动惯量
- X軸上部:
- 周期/小时
图表适用于采用垂直旋转轴的应用或者带转动横轴且气动工作压力为 6 bar 的绝对中心荷载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。仅在具有中间位置负载的情况下允许水平旋转轴操作。我们很乐意协助您设计其他应用情形。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
传动环
传动环的位置始终位于基本位置。环从此位置顺时针或逆时针转动。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
参考传感器
为监控基本位置,可连接电感式传感器,每 360°启动。可用于参考运行或检查控制装置是否正确计数。
回转时间取决于有效荷载
所示图适用于标称旋转角度,与垂直回转轴配合使用;或者水平回转轴的中心有效荷载,且工作压力为 6 bar。 该图说明预期的回转时间,每小时的旋转周期取决于转动惯量。 需要使用节流阀调整回转时间,否则的话,将缩短适用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
循环总时间
循环总时间包含了每次循环的旋转时间以及所需的其它时间间隔。请见操作手册中有关循环总时间精确计算方面的信息。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
减少侧隙的传动用齿条和小齿轮原理
标配范围
定心元件、安全信息(具体的产品说明可线上获取)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求