arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Etaux de serrage pneumatiques

Puissant et effectif, même dans des espaces confinés

Les étaux de serrage pneumatiques de la série TANDEM permettent des forces de serrage élevées dans des espaces confinés. La très large sélection comprend des étaux de serrage pneumatiques avec course de mors standard, course longue, serrage contre un mors fixe, système de changement rapide de mors ou surveillance de mors inductive – toujours adaptée pour votre application.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Design très compact
  • Forces de serrage très élevées jusqu'à 55 kNF
  • Force de serrage ajustable par pression d'air
  • Lubrification centrale côté machine
  • Deux interfaces de mors par défaut
  • 所有筛选器
    344 条结果
    KSP3

    KSP3

    Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación en diseño compacto con fuerzas de sujeción elevadas y nuevos puntos técnicos destacables. Las prensas de sujeción están disponibles con mordaza fija, de carrera estándar o de carrera larga.
    显示系列
    KSP3-IM

    KSP3-IM

    Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.
    显示系列
    KSP3-BWA

    KSP3-BWA

    Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación en diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles actualmente con de carrera estándar o carrera larga.
    显示系列
    KSP3-S

    KSP3-S

    Centrales compactas de accionamiento neumático con función de compensación para reducir las vibraciones y deformaciones en piezas largas
    显示系列
    PGS3

    PGS3

    Prensa de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático con interfaz VERO-S para el corte automatizado de componentes pequeños. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
    显示系列
    KRP3

    KRP3

    Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento neumático, diseño compacto y elevadas fuerzas de sujeción. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
    显示系列
    KRP3-BWA

    KRP3-BWA

    Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento neumático con un diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles con de carrera estándar o carrera larga.
    显示系列