Nos pinces magnétiques sont conçues pour le chargement et le déchargement fiables et précis de diverses pièces ferromagnétiques dans et depuis les machines. Les utilisateurs profitent de l'efficacité énergétique et de la fiabilité de cette pince. Seule une impulsion électrique brève est nécessaire pour l'activation et la désactivation, et la pièce est maintenue très solidement, même en cas d'arrêt d'urgence. Les capacités d'adaptation de tous les robots usuels garantissent l'exploitation maximale de ces pinces dans tout type de cas d'application.
est calculé pour une prise par friction avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 contre le glissement de la pièce à une accélération due à la gravité g. Dans le cas d'un prise de forme, des poids de pièce admissibles nettement plus élevés sont possibles.
Exemple : - Pour le poids de la pièce indiqué dans le catalogue, soit 5 kg Force de préhension de la pince : 1 000 N Coefficient de friction μ 0,1 ; coefficient de sécurité 2 ; g 9,81
A garra de célula redonda RCG é um sistema magnético controlado pneumaticamente com o qual uma célula de bateria pode ser levantada e colocada magneticamente.