arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

ER 콜릿 척

기계 툴 홀딩 시스템

ER 콜릿 척은 DIN ISO 15488-B에 따라 콜릿에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 콜릿의 폭넓고 유연한 클램핑 범위로 인해 다양한 섕크 공차로 클램핑할 수 있습니다.
클램핑 너트는 제공 범위에 포함됩니다.
테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 Dual Contact ER 콜릿 척 버전은 툴 플랜지와 평면 작업 표면 인터페이스를 가진 기계의 기계 스핀들 끝면 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
모든 필터
결과 346개
ERコレットチャック

ERコレットチャック

ER コレットチャックは、DIN ISO 15488-Bに準拠しており、コレットに円筒シャンクが内蔵されたクランプツールに適しています。コレットのクランプ範囲が広く柔軟性が高いため、様々なシャンク公差のクランプが可能です。
クランプナットは納品内容に含まれます。
同時テーパーとフラット加工面を備えた二重接触ERコレットチャックモデルは、ツールフランジと機械スピンドルの端面の間のインターフェースによるギャップを、フラット加工面インターフェースで閉じます。
시리즈 보기
ERコレットチャック Mini

ERコレットチャック Mini

ER コレットチャックMini sは、DIN ISO 15488-Bに準拠しており、コレットに円筒シャンクが内蔵されたクランプツールに適しています。コレットのクランプ範囲が広いため、様々なシャンク公差のクランプが可能です。ER コレットチャック Mini は最適化された干渉輪郭を有し、ワークへの優れたアクセシビリティを提供します。
クランプナットは納品内容に含まれます。
시리즈 보기
ER 精密コレットチャック

ER 精密コレットチャック

ER 精密コレットチャックは DIN ISO 15488-B に準拠しており、コレット内に円筒シャンクが内蔵されたクランプツールに適しています。コレットのクランプ範囲が広いため、様々なシャンク公差のクランプが可能です。精密コレットを使用すると、最高の振れ精度 (3 ミクロン) を達成できます。クランプナットは納品内容に含まれます。
시리즈 보기