arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Pino da peça

Pino da peça

Pino da peça
Os batentes de peças são usados em castanhas de garra e castanhas de pêndulo para alterar a profundidade de fixação. Conforme necessário, eles podem ser processados na altura desejada.
Os batentes da peça também podem ser usados para castanhas de placa especiais específicas da peça
Eles são feitos de aço C45 nas variantes macias ou endurecidas.
모든 필터
결과 70개
122160
-
sim 
5.0 mm
122161
-
sim 
5.0 mm
122162
-
sim 
10.0 mm
122163
-
sim 
10.0 mm
122164
-
sim 
15.0 mm
122165
-
sim 
15.0 mm
122166
-
sim 
20.0 mm
122167
-
sim 
20.0 mm
122168
-
sim 
25.0 mm
122169
-
sim 
25.0 mm