arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Alpha

Alpha

Table linéaire
Table linéaire plate avec entraînement à broche et guidage à patin double

Avantages - Vos bénéfices

  • Moteur d'entraînement adaptable
    pour une approche flexible et une intégration facile dans les concepts de commande existants
  • Guidage par double rails
    pour les forces et les charges de moment très élevées
  • Conception extrêmement plate
    pour contours de collision minimaux
  • Enveloppe de soufflets intégrée
    pour polyvalence et durée de vie élevée
  • Arête de butée usinée
    pour un alignement et une fixation précis

Options et informations particulières

  • flexibilité de la sélection du moteur et du variateur
    Le contrôle électrique s'effectue via un servomoteur adaptable utilisant un variateur standard comme par exemple Bosch ou Siemens.
  • Intégration simple
    L’intégration dans le système de commande est simple grâce à la possibilité d'utiliser un servomoteur commun.
  • Solutions complètes
    Sur demande, SCHUNK peut proposer des solutions complètes incluant moteur, réducteur, variateur et câbles.
  • NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
    sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.