LDM
Univerzální lineární modul
Univerzální lineární osa s dvojitým profilem X, lineárním motorem a válečkovým vedením.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 거의 마모가 없는 부품
긴 제품 수명과 시스템의 신뢰성 - 드라이브 구성품 간에 기계적인 작용 없음
유연한 반응 동작 및 높은 위치 결정 정밀도용 - 낮은 진동 및 높은 유지력
최단 위치 결정 시간 및 공정 안정성 - 축의 통합 모터 및 측정 시스템
간섭 윤곽 및 공간 요구 사항 최소화 - 절대적인 스트로크 측정 시스템과 함께 장착 가능
커미셔닝 및 작동 시 프로그래밍 작업 감소 및 시간 절약 - 더 짧은 사이클 시간을 위한 고도의 역동성
이로 인해 고도의 생산성 달성 - 긴 슬라이드 등 많은 다른 이형 가능
적용분야에 정확하게 맞는 특수 최적화 - 옵션으로, 쇄정 막대로 공압 홀딩 브레이크 사용 가능
시스템 중단 시간 중 공정 신뢰성 향상 - SIL2/PLd에 따라 선택적으로 인증된 안전 장치
기계 안전 분야의 높은 표준에 대응하는 애플리케이션을 위한 HIPERFACE® 및 DRIVE-CliQ 인터페이스 사용
옵션 및 특별 정보
- 모듈형 변환기 시스템
리니어 모듈(그림과 유사)은 3의 다른 경로 측정 시스템과 함께 이용할 수 있습니다. 증분형 스트로크 측정 시스템은 1Vss 인터페이스를 가집니다. 절대 경로 측정 시스템은 다음 인터페이스와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ. - 공압 정지 유지 브레이크
선택적으로, 리니어 모듈에는 고정 브레이크가 장착될 수 있습니다. 정지 유지 브레이크는 공압으로 작동됩니다. 미환기 상태에서 기능이 활성화됩니다. 정지 유지 브레이크는 무전류 안정 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 데 사용됩니다. - 지원되는 축 버전
또한, 축 프로필은 추가적으로 지원을 받을 수 있습니다. 이는 높은 탑재량을 사용할 때 휨을 최소로 유지하며 또 다른 설치 옵션을 제공합니다. - 추가 모터 슬라이드
리니어 축은 다수의 활성 모터 슬라이드와 함께 장착됩니다. 이는 특별한 디자인을 지원하고 축 솔루션을 고객맞춤식으로 설정합니다. - 인증된 인코더 시스템
HIPERFACE®(옵션) 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있는 인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증되었습니다. 이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현할 수 있음을 의미합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오. - 신규: 식품 규격 윤활유(H1G)를 포함한 버전
요청에 따라 의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입이 가능한 솔루션 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.