NSE mini 90-25-V1
Módulos de fixação
N.º de identificação 1460873
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Módulo de fixação padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2026-01-16
- Substituído por: 1595383
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø90 x 25 mm
- Força de tração: 1.5 kN
- Força de tração com turbo: 6 kN
- Pressão de acionamento: 6 bar
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Peso: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| 지름 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 풀다운 포스 [kN] | 1.5 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 6.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 1.3 |
제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 인덱싱 핀 제외)