NSE-T plus 138
클램핑 모듈
ID 471076
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
클램핑 모듈 표준형
중단 정보:
중단 정보:
- 로 교체되다: 1313726
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 풀다운 포스: 6 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 20 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 3.7 kg