KSC2 40
Small parts clamping
ID 432345
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Standard centric clamping vises
Product features:
Product features:
- With reversible jaws, steps ground
- With reversal jaws
- Dimensions: 30 x 89 x 46 mm
- Jaw width: 40 mm
- Max. clamping force: 7 kN
- Max. torque: 20 Nm
- Weight: 0.8 kg