KSX-C 125-430-L
5-Achsen Kraftspanner
ID 1395046
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Einstellbares Spannzentrum
- Vorbereitet für VERO-S
- Mit Innensechskant-Anschluss
- Stufenlose Spannkrafteinstellung
- Abmessungen: 125 x 430 x 125 mm
- Spannkraft: 5 - 40 kN
- Gewicht: 28.5 kg
기술 세부 정보
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Bauhöhe [mm] | 125.0 |
| Min. Spannkraft [kN] | 5.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 28.5 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Spannhebel, Sechskant-Stifteinsatz und Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Zugstangenverlängerung und ohne Spannpratzen