ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
ID 800820
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 81 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 5 mm
- Pas de dent: 3.4 mm
- Course du piston: 21 mm
- Force de serrage max.: 128 kN
- Force d'actionnement max.: 68 kN
- Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
- Poids: 38 kg
기술 세부 정보
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 128.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 68.0 |
| Course/mors [mm] | 5.0 |
| Pas de dent [mm] | 3.4 |
| Course du piston (H) [mm] | 21.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.33 |
| Poids [kg] | 38.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%