arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL-S plus 500 M-B

THL-S plus 500 M-B

Lunetas com cilindro lateral

ID 825634

Luneta padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação manual
  • Roletes esféricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação: 50 - 310 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.06 mm
  • Precisão de repetição: < 0.01 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 565 m/min
  • Peso: 236 kg
Schmierungsart Manuelle Schmierung
Laufrollen ballig
Min. Spann-Ø [mm] 50.0
Max. Spann-Ø [mm] 310.0
Min. Betriebsdruck [bar] 8.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 15.0
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.06
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.01
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 565.0
Gewicht [kg] 236.0