arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Porta-ferramentas de expansão SINO-R

O especialista em fresamento de roscas

Com o SINO-R, a SCHUNK oferece um porta-ferramentas universal para uso geral com base na tecnologia de expansão. Em termos de qualidade e versatilidade, os porta-ferramentas de expansão SINO-R são especialmente fortes quando comparados aos porta-ferramentas usados convencionalmente, como WELDON, Whistle Notch ou porta-ferramentas acionados por energia. SINO-R é ideal para corte de grande volume, bem como fresamento de roscas, perfuração e corte.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Relação ideal entre força de fixação, rigidez e amortecimento
  • Fácil troca de ferramenta
  • Gama de fixação versátil devido a buchas de redução
  • Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
  • Quando fixada, a ferramenta transfere torques de até 800 Nm (haste da ferramenta Ø 32 mm/qualidade da haste h6)
  • SINO-R

    SINO-R

    Com o SINO-R, a SCHUNK oferece um porta-ferramentas de expansão com base na tecnologia de expansão. Três características tornam a linha SINO-R imbatível em termos de qualidade e produtividade quando se trata de fresamento de roscas: a alta rigidez radial, que impede a deflexão da ferramenta. A transmissão de torque mais alta para utilização total do desempenho da ferramenta. E o excelente amortecimento de vibrações que produz as melhores superfícies de rosca sem marcas de vibração.
    시리즈 보기
    209533
    HSK-A 63 
    12 mm 
    80 mm / 3.1" 
    209535
    HSK-A 63 
    16 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209537
    HSK-A 63 
    20 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209538
    HSK-A 63 
    25 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209539
    HSK-A 63 
    32 mm 
    116 mm / 4.6" 
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80 mm / 3.1" 
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85 mm / 3.3" 
    209567
    HSK-A 100 
    20 mm 
    88 mm / 3.5" 
    209670
    HSK-A 100 
    25 mm 
    95 mm / 3.7" 
    209569
    HSK-A 100 
    32 mm 
    100 mm / 3.9"