arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 16 P Ø2-2.5 Similar a la imagen

CC ER 16 P Ø2-2.5

Collet chucks de precisión ER

ID 23003588

CC ER 16 P Ø2-2.5, Collet chucks de precisión ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø2.5
  • Diámetro: 2.5 mm
  • Longitud L1: 27.5 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø2.5
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 2.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B