arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 11 Ø3/16 图片仅供参考

CC ER 11 Ø3/16"

ER 筒夹

ID 1403942

CC ER 11 Ø3/16", ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø3/16"
  • 直径: 3/16"
  • 长度 L1: 18 mm
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø3/16"
D1 min. [mm] 4.2625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Weight [kg] 0.006
ER collet standard DIN ISO 15488-B