arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KOM HSK-A 63 Ø16x60 Vergelijkbare illustratie

KOM HSK-A 63 Ø16x60

Combinatieschaal en eindfreesadapters

IDnr. 263610

Op voorraad
KOM HSK-A 63 Ø16x60, Gereedschapshouders
  • Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Draad in klemdiameter: M8
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Technology Combination shell and end mill adapters
Series Combination shell and end mill adapters
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 16 mm
Thread tightening bolt G M8
D2 [mm] 32.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 27.0
L12 [mm] 17.0
Weight [kg] 0.93
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For mounting cutters with longitudinal or crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Includes tightening bolt, drive ring, and feather key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request