arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HM 10 Illustration similar

HM 10

Carbide inserts

ID 300782

HM 10, Carbide inserts
  • Height H: 10 mm
  • Diameter D: 10 mm
  • Thread G: M5
  • Material: Carbide insert with steel body
Thread M5
Max. load force [kN] 8.0
Material Carbide insert with steel body
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.