arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DRG 80-90-AS Podobné zobrazení

DRG 80-90-AS

Radiální chapadlo

ID 307109

Radiální chapadlo DRG, Velikost: 80, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS (zavírání pružinou)

  • Úhel otevření: 90 °
  • Zavírací moment: 50 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 1694.0
Úhel otevření na čelist [°] 90.0
Úhel rozpětí na čelist [°] 1.5
Zavírací moment [Nm] 50.0
Zavírací moment u pružiny [Nm] 8.1
Vlastní hmotnost [kg] 2.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 3.2
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 110.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.5
Doba otevření [s] 0.6
Doba zavření pouze s pružinou [s] 0.7
Max. přípustná délka prstu [mm] 100.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.5
Třída ochrany IP 67
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Délka X [mm] 100.0
Šířka Y [mm] 71.6
Výška Z [mm] 135.5
Max. moment Mx [Nm] 17.5
Max. moment Mz [Nm] 1.6
Max. axiální síla Fz max. [N] 400.0
Úhel otevření základních čelistí lze omezit.

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
vždy integrované pomocí pružin a také možné přes ventil pro udržování tlaku SDV-P