arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PRG 52-90-AS 유사 그림

PRG 52-90-AS

방사형 그리퍼

ID 303684

방사형 그리퍼 PRG, 크기: 52, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS

  • 개방 각도: 90 °
  • 폐쇄 시기: 23 Nm
  • 최대 주위 온도: 90 °C
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 815.0
죠당 개방 각도 [°] 90.0
죠당 폐쇄 각도 [°] 3.0
폐쇄 시기 [Nm] 23.0
스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트 [Nm] 3.0
중량 [kg] 0.79
권고 공작물 중량 [kg] 1.3
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 72.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.21
개방 시간 [s] 0.32
스프링만 사용 시 폐쇄 시간 [s] 0.37
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 100.0
척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] 21.55
IP 보호등급 20
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.05
길이 X [mm] 52.0
너비 Y [mm] 36.0
높이 Z [mm] 138.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 10.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 2.5
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 470.0
*유닛은 죠당 관성의 최대 질량 모멘트의 주어진 값에서 외부 고객맞춤식 스로틀링 없이 구동할 수 있습니다. 관성의 질량 모멘트가 더 높을 경우, 추가 스로틀링이 가능합니다.
곡선은 90° 버전에 적용됩니다. 기타 버전의 경우 곡선은 개방 시간과 폐쇄 시간에 따라 병렬로 오프셋되어야 합니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
슬롯형 링크 기어

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능