ADHESO G-3-700-H
접착 그리퍼
ID 1518751
접착 그리퍼 ADHESO
- 그리퍼 패드 사이즈: 24 mm
- ADHESO 접착 구조, 기둥의 직경: 700 µm
- H = Hard
기술 세부 정보
접착 구조 [µm] | 700 |
---|---|
중량 [g] | 20.5 |
패드 지름 [mm] | 24 |
수평 그리핑 표면의 일반적인 접착력(Fz) [N] | 20 |
권장되는 접촉력 [N] | 15 |
최대 분리력 [N] | 42 |
거칠기 값 Ra (유리/표면) [mm] | < 0.025 |
최소 공작물 온도 [°C] | 0 |
최대 공작물 온도 [°C] | 60 |
최소 주위 온도 [°C] | 0 |
최대 주위 온도 [°C] | 40 |
주변 환경 | 먼지 없음 (dust-free), 기름이 없으며 (grease-free), 건조 |
접착재 | 아크릴 |
재료 폼 | 거품 형태의 아크릴 접착제 |
접착 구조 재료 | TPU |
직경 D [mm] | 30.5 |
높이 Z [mm] | 18.9 |
지정된 값은 유리 기판, 실온, 정상 상대 습도 및 깨끗한 공작물 표면과 같은 주변 조건 하에서만 적용됩니다.
치수
치수
시리즈에 관한 일반 참고 사항
작동 원리
(건조) 접착
하우징 재료
알루미늄, 양극 처리
재료 폼
독립 기포 폴리에틸렌 폼(H)/폼 아크릴 접착제(S)
접착 구조 재료
열가소성 폴리우레탄(TPU) 700µm/폴리우레탄 아크릴레이트(PUA) 50µm
접착재
아크릴 접착제
공작물 중량
공작물 표면에 따라서 1kg/cm²
제공 범위
커버 플러그를 포함한 ADHESO 그리퍼
다음으로 구성된 그리퍼
패드 브래킷, 폼, 접착 구조