EMH-RP 114-B
ID 1351499
- Voeding: 24 V
- Magneetzone: 81.97 cm²
- Magnetisch circuit: 7.1 A
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
기술 세부 정보
| Houdkracht [N] | 10550.0 |
|---|---|
| Magneetzone [cm²] | 81.97 |
| Nuttige last voor horizontaal magneetoppervlak [kg] | 175.0 |
| Nuttige last voor verticaal magneetoppervlak [kg] | 70.0 |
| Verhoging van de moduletemperatuur bij 5 activeringen/minuut [°C] | 20.0 |
| Verhoging van de moduletemperatuur bij 15 activeringen/minuut [°C] | 45.0 |
| Activeerduur [ms] | 900.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |
| IP-beschermklasse | 52 |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Spanningstype | DC |
| Max. elektrisch vermogen [A] | 7.1 |
| Nominale stroom logica [A] | 0.15 |
| Besturingselektronica | geïntegreerd |
| Lengte X [mm] | 128.0 |
| Breedte Y [mm] | 128.0 |
| Hoogte Z [mm] | 157.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dikte van het werkstuk
Luchtspleet
Verhoging van de temperatuur
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dikte van het werkstuk
- X축:
- Dikte van het werkstuk
- Y축:
- Houdkracht
Luchtspleet
- X축:
- Luchtspleet
- Y축:
- Houdkracht
Verhoging van de temperatuur
- X축:
- Activeringen
- Y축:
- Verhoging van de temperatuur
Algemene opmerkingen over de reeks
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Activeerduur
De activeringstijd is de tijd die nodig is om de polariteit van de permanente magneten om te keren.
Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten
Materiaal behuizing
Aluminium/staat
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring, centreerhuls