EGI
범용 그리퍼
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
중단 일자 2027. 7. 1.
대체 제품:
민감성 파지력 제어 및 롱 스트로크가 특징인 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 파지력 제어가 가능하여
민감한 워크피스를 안전하게 잡을 수 있습니다. - 자유로이 프로그래밍 가능한 롱 스트로크
워크피스를 유연하게 처리할 수 있습니다. - 최소 브레이크 지연으로 거의 완벽한 파지력 유지를 구현합니다
높은 공정 신뢰성 - 브라우저 기반 통합 웹 서버
그리퍼의 쉽고 직관적인 시운전, 파라미터화, 기능 테스트 실현(PROFINET 및 이더넷/IP에만 적용) - 완전 통합 제어 및 전동장치로
탈중앙화된 제어 시스템을 구성할 수 있습니다. - 산업용 표준 커넥터
그러므로 쉽게 전기를 연결할 수 있습니다. - 신규: 식품 등급 윤활
의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입이 가능한 솔루션
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지
전압 하강 발생 시, 전동 고정 브레이크와 탄성 소자의 예비 클램핑을 조합하기 때문에 원래 적용되었던 파지력의 90% 이상이 안정적으로 유지됩니다. 파지력 유지 보수는 안전 기능을 포함할 수 없으며 크기 80의 그리퍼에만 통합됩니다. - 베이스 죠 인터페이스
베이스 죠의 인터페이스는 범용 그리퍼 PGN-plus-P의 인터페이스에 해당합니다. 이는 간섭 윤곽 및 적용되는 적용 한계를 고려하여 이 그리퍼에 PGN-plus-P용 광범위한 핑거 액세서리를 사용할 수도 있음을 의미합니다. - 식품 등급의 윤활
EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.