arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MPG-plus 20-AS-V Ilustração semelhante

MPG-plus 20-AS-V

Garra para pequenos componentes

ID 39305492

Garra para pequenos componentes MPG-plus, Tamanho: 20, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, em uma versão para altas temperaturas

  • Curso por castanha: 2 mm
  • Força de fechamento: 42 N
  • Máx. temperatura ambiente: 100 °C
Curso por castanha [mm] 2.0
Força de fechamento [N] 42.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 45.0
Min. força da mola [N] 8.0
Peso [kg] 0.042
Peso recomendado da peça [kg] 0.17
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1.38
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.012
Tempo de abertura [s] 0.018
Tempo de fechamento/abertura com mola [s] 0.06
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 25.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.01
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 100.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Comprimento X [mm] 20.0
Largura Y [mm] 16.0
Altura Z [mm] 33.9
Momento Mx máx. [Nm] 0.3
Momento My máx. [Nm] 0.3
Momento Mz máx. [Nm] 0.3
Força axial máx. Fz máx. [N] 50.0
Versão de alta temperatura sim

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Cover housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P