arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MPG-plus 20 유사 그림

MPG-plus 20

소형 구성품용 그리퍼

ID 305491

소형 구성품용 그리퍼 MPG-plus, 크기: 20, 공압

  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 폐쇄력: 34 N
  • 개방력: 30 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 2.0
폐쇄력 [N] 34.0
개방력 [N] 30.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 37.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 33.0
중량 [kg] 0.035
권고 공작물 중량 [kg] 0.17
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 0.41
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.012
개방 시간 [s] 0.012
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 25.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.01
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
클린룸 클래스 ISO 14644-1 6
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
길이 X [mm] 20.0
너비 Y [mm] 16.0
높이 Z [mm] 24.9
모멘트 Mx 최대 [Nm] 0.3
모멘트 My 최대 [Nm] 0.3
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.3
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 50.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P