arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGF 100 유사 그림

PGF 100

범용 그리퍼

ID 340380

범용 그리퍼 PGF, 크기: 100, 공압

  • 죠당 스트로크: 23.5 mm
  • 폐쇄력: 880 N
  • 개방력: 900 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 23.5
폐쇄력 [N] 880.0
개방력 [N] 900.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 875.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 917.0
중량 [kg] 2.35
권고 공작물 중량 [kg] 4.4
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 154.0
최소 작동 압력 [bar] 3.5
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.15
개방 시간 [s] 0.15
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 100.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 1.4
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
길이 X [mm] 148.5
너비 Y [mm] 64.0
높이 Z [mm] 121.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 40.0
모멘트 My 최대 [Nm] 100.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 100.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 1600.0
데이터 테이블에 명시된 완전한 파지력에 이를 때까지 100여번의 그립 주기가 지나야 할 수 있습니다.

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P