arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
APS-M1S

APS-M1S

아날로그 위치 센서

ID 302062

아날로그 위치 센서 APS-M1, 크기: M1S

  • 정격 전압: 2.5 V
측정 원리 기계식
전환점의 수 아날로그
스트로크 측정 [mm] 2.0
측정 정확도 [mm] 0.004
공급 전압 DC
정격 전압 [V] 2.5
정격 전류 [A] 0.023
IP 보호등급 67
온도 표류 제로 신호 [%/10K] 0.1
증폭 요인의 열 표류 [%/10K] 0.2
최소 주위 온도 [°C] 10.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
중량 [kg] 0.16