arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
J02P-Q8 유사 그림

J02P-Q8

전자기 스위치

ID 1353072

자성 스위치 J02P/N, C 슬롯

  • 전환점의 수: 1
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 30 cm
  • 전기 연결: M8 커넥터, 3핀
  • 정격 전압: 24 V DC
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 PNP
전환점의 수 1
최대 전환 주파수 [Hz] 3000.0
최소 주위 온도 [°C] -25.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0
센서의 LED 디스플레이
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 28.0
전압 하강 [V] 0.8
최대 전환 전류 50.0
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 PA
케이블 커넥터/케이블 엔드 M8 커넥터, 3핀
케이블 길이 L [cm] 30.0
케이블 직경 D [mm] 2.6
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) 3x 0,13 mm2
케이블 덮개 재료 PVC
최소 휨 반경(정적) [mm] 26.0
중량 [kg] 0.007
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 III
센서 연결 케이블은 정전기 상태로 있을 수 있습니다. 동적 페이로드는 허용되지 않습니다.