arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-V20-SND080 Vergelijkbare illustratie

GSW-V20-SND080

Vacuümgrijper met schachtinterface

ID 309122

Vacuümgrijper met schachtinterface GSW-V, Maatuitvoering: 20, pneumatisch, hydraulisch

  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
  • Schachtdiameter: 20 mm
  • Afmetingen zuignappen: 80 mm
  • Zuigkracht: 400 N
Gewicht [kg] 0.19
Tijd ontruiming [s] 1.1
Tijd voor stilleggen [s] 0.7
Zuigkracht [N] 400.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Max. toegestane tpm [1/min] 20.0
Nominale werkdruk perslucht [bar] 6.0
Nominaal debiet perslucht [l/min] 300.0
Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] 4.0
Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] 8.0
Min. debiet perslucht [l/min] 220.0
Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] 40.0
Nominaal debiet koelvloeistof [l/min] 25.0
Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] 20.0
Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] 60.0
Nominale vacuüm [bar] -0.8
Min. vacuüm [bar] -0.6
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 90.0
Diameter D [mm] 89.0
Hoogte Z [mm] 130.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Zuignap
Kan perfect worden aangepast aan gladde oppervlakken, met dempingseffect tijdens het bevestigen en slageffect tijdens de aanzuigfase. Speciale zuignappen op aanvraag.

Tijden
De opgegeven tijden zijn afhankelijk van het debiet, de druk van het aandrijfmedium en de daaruit resulterende elektrische weerstanden.

Werkingsprincipe
Venturibuis

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering

Materiaal van de zuignappen
NBR-60

Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Montage- en bedieningshandleiding