arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RWH mini 74-25

RWH mini 74-25

标准快换托盘系统的附件

ID 471194

标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • VERO-S SPx mini 20 用定位销安装
  • 用作金属薄板的嵌块,可以存储夹持装置
技术参数:
  • 尺寸: Ø74 x 31.5 mm
  • 夹持高度: 25 mm
  • 通孔: 18.6 mm
  • 材料: 塑料
  • 颜色: 黑色
  • 重量: 0.2 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Material Plastic
Color Black
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping pin holder