SGWB-G3-B 80-57-27
Agarre de mordazas reversibles
N.º de identificação 1494298
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de mordaza reversible móvil
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSX-C2 125
- Dimensiones: 80 x 57 x 27 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 57.0 |
| Altezza [mm] | 27.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.8 |
La fornitura comprende
Ganascia base